24530.0220 - Zylindergriffe
drehbar

Zy­lin­der­griff
Achs­teil
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Zy­lin­der­griff:
Duroplast PF 31, schwarz
Achs­teil:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
24530.0220
Dokumente
Zylindergriffe
  • Duroplast, Rostfreier Stahl
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 10 mm
  • d4: 17 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 2,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 42 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Zylindergriffe

Werkstoff

Achsteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zylinder­griff

  • Duroplast PF 31, schwarz
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24530.0220
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.