Bü­gel­grif­fe Frontmontage

EH 24300.

Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern.

Diese Bügelgriffe zeichnen sich durch die ergonomische Profilgestaltung mit sehr hoher Stabilität sowie das schlichte und zeitlose Design aus.

Ihre Auswahl ergab 30 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h1 [mm]:
49 mm
Artikel-Nr.:
24300.0511
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 124 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • für Zylinderschraube: M5
  • Gewicht: 258 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24300.0521
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • für Zylinderschraube: M5
  • Gewicht: 293 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
Artikel-Nr.:
24300.0531
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • für Zylinderschraube: M5
  • Gewicht: 345 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0655
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • für Zylinderschraube: M6
  • Gewicht: 455 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0665
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • für Zylinderschraube: M6
  • Gewicht: 542 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe
Aus­füh­rung:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
57 mm
Artikel-Nr.:
24300.0675
CAD
Dokumente
Bügelgriffe
  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 216 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • für Zylinderschraube: M6
  • Gewicht: 651 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
zur Artikelansicht
Bügelgriffe

Werkstoff

Griff

  • Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen
  • Aluminium, kunststoffbeschichtet, ähnlich RAL 9005 schwarz
  • Rostfreier Stahl, matt gestrahlt

Montage

Montage erfolgt von der Bedienungsseite mittels Zylinderschraube.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24300. Bügelgriffe – Frontmontage
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.