Halteseile werden als Verliersicherung, z. B. für Kugelsperrbolzen, verwendet.
Halteseile zeichnen sich durch die leichte und elastische Bauweise aus.
Neben den Standardvarianten fertigen wir auch alle weiteren Varianten (verschiedene Längen) und Ausführungen (Typ [Bild] 1 - 3) gemäß Norm. Alle Schlüsselringvarianten (Messing, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) sind optional verfügbar. Kurzfristige Lieferzeiten sind möglich.
Dieser Artikel 4218.C43 - Halteseile nach DAN80 / mit Kabelschuh, beidseitig () ist eine Variante der Artikelgruppe Halteseile nach DAN80 (EH 4218.)
Schnur
Schlüsselring
Kabelschuh
Isolator
Nähere Informationen auf Anfrage.
Sonderausführung auf Anfrage.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.