Bei der Kompakt-Kugelscheibe-Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Kugelscheibe und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:
Dieser Artikel 23050.0562 - Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen ähnlich DIN 6319 / (d1 H13: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen ähnlich DIN 6319 (EH 23050.)
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.