Die Sechskantmuttern mit Bund (Bundmuttern) sind nach DIN 6331 gefertigt.
Dieser Artikel 23080.0012 - Sechskantmuttern mit Bund DIN 6331 (Höhe 1,5 d) / (d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Sechskantmuttern mit Bund DIN 6331 (Höhe 1,5 d) (EH 23080.)
1) Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten
2) Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten.
Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.