Die Exzenterhebel verfügen über einen Exzenterspannbereich von 160°.
Dieser Artikel 23390.0512 - Exzenterhebel mit Achsbolzen / Rostfreier Stahl (b1: 20 mm, d H11 f8: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Exzenterhebel mit Achsbolzen (EH 23390.)
Achsbolzen
Exzenterteil
Sicherungsring
Kunststoffkappe
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.