1012.400 - Nutenspannwinkel

Sys­tem
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
1012.400
Dokumente
Nutenspannwinkel
  • System: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Anzahl n: 2
  • Gewicht: 738 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Nutenspannwinkel

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1012.400
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.