25162.0070 - Scharniere
rostfreier Stahl, beidseitig verlängert

Diese Scharniere aus rostfreiem Stahl zeichnen sich durch die kompakte Bauform aus.

Die Scharnierstifte sind formschlüssig verpresst und eignen sich dadurch für den Einsatz bei starken Vibrationen und Erschütterungen.

Günstige Reibpaarungen der Scharnierkomponenten und die Schmierung reduzieren den Verschleiß auf ein Minimum.

Die Ausführung mit Zentrieransätzen verhindert das seitliche Verrutschen bei hoher Belastung und schützt dadurch die Befestigungsschrauben vor unzulässigen Querkräften.

Dieser Artikel 25162.0070 - Scharniere rostfreier Stahl, beidseitig verlängert / beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen (b1: 76 mm, l1: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re rostfreier Stahl, beidseitig verlängert (EH 25162.)

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
Aus­füh­rung:
beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen
Bild:
2
b1 [mm]:
76 mm
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
25162.0070
Dokumente
Scharniere
  • beidseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen – Bild 2, matt gestrahlt
  • b1: 76 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 34 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Gewicht: 163 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Rostfreier Stahl 1.4405, matt gestrahlt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25162.0070
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.