22270.0028 - Vorlegescheibe

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0028
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 14 g
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Vorlegescheibe

Werkstoff

  • Automatenstahl, ungehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22270.0028
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.