Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.
Dieser Artikel 22120.0391 - Rastriegel mit Anschraubflansch / mit Kunststoffkappe (d1 0 -0,05: 10 mm, l2: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastriegel mit Anschraubflansch (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Kunststoffkappe
Durch beidseitige Senkungen ist eine Montage rechts und links möglich.
Rastriegel zur seitlichen Befestigung.
Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.