Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Dieser Artikel 22122.0205 - Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Schnellarretierungsknopf (EH 22122.)
Hülse
Druckknopf
Raststift
Knopf
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.
Durch Ziehen am Knopf wird der Raststift eingezogen und arretiert. Der hervorstehende rote Druckknopf signalisiert die Arretierungsposition (Raststift eingezogen). Durch Drücken des roten Druckknopfes springt der Raststift wieder in die Verriegelungsposition.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.