Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist.
Einfache Ausführung mit sehr kleinen Baumaßen.
Dieser Artikel 22120.0783 - Rastbolzen einfache Ausführung / mit Knopf, ohne Arretierung (d1 -0,05: 3 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen einfache Ausführung (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Knopf
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Knopf nicht demontierbar.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.