Positionierbuchsen eignen sich für Rastbolzen und Rastriegel.
Geringer Verschleiß aufgrund gehärtetem Anlaufkegel.
Dieser Artikel 22110.0482 - Positionierbuchsen für Rastriegel und Rastbolzen / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 12,2 mm, für Bolzen: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Positionierbuchsen für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22110.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.