Positionierbuchsen eignen sich für Rastbolzen und Rastriegel.
Geringer Verschleiß aufgrund gehärtetem Anlaufkegel.
Dieser Artikel 22110.0468 - Positionierbuchsen für Rastriegel und Rastbolzen / (d1: M16 x 1,5 mm, d3 +0,1: 8,2 mm, für Bolzen: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Positionierbuchsen für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22110.)
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.