Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.
Dieser Artikel 22700.0222 - Kugeldruckschrauben mit Kopf, Kugel verdrehgesichert / abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt (d1: M12, l2: ~ 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kugeldruckschrauben mit Kopf, Kugel verdrehgesichert (EH 22700.)
Kugel
Schraube
Gewindeauslauf l4 beachten!
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.
Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.