Aufnahmebolzen, zylindrisch (DIN 6321, Form B) zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß. Auch als Anschläge und Füße verwendbar.
Aufnahmebolzen, abgeflacht (DIN 6321, Form C) zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.
Bei den Aufnahmebolzen (Bild 1 - Form B und Bild 2 - Form C) ist gemäß DIN 6321 ein Zentrum zulässig.
Dieser Artikel 22630.0022 - Aufnahmebolzen DIN 6321 / Aufnahmebolzen, zylindrisch, DIN 6321, Form B (d1 g6: 8 mm, l1: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aufnahmebolzen DIN 6321 (EH 22630.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.