24630.0340 - Kreuzgriffe
DIN 6335 Leichtmetall

Diese Kreuzgriffe sind nach DIN 6335 gefertigt.

Dieser Artikel 24630.0340 - Kreuzgriffe DIN 6335 Leichtmetall / mit Gewinde, aufgebohrt, Form D (d1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Kreuz­grif­fe DIN 6335 Leichtmetall (EH 24630.)

Aus­füh­rung
Bild
Ober­flä­che
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D
Bild:
4
Ober­flä­che:
unpoliert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
24630.0340
Dokumente
Kreuzgriffe
  • mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • d6: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Gewicht: 23 g
  • t2: 13 mm
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Kreuzgriffe

Werkstoff

Griff

  • Leichtmetall Al, unpoliert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24630.0340
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.