Bei dieser Ausführung ist der Knebel eingepresst.
Dieser Artikel 24490.0018 - Knebelschrauben DIN 6304 mit festem Knebel / ohne Druckstück, Form E (d1: M16, l1: 110 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Knebelschrauben DIN 6304 mit festem Knebel (EH 24490.)
Druckzapfen für Druckstück DIN 6311 Form S, EH 22560.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.