24590.0545 - Handräder
DIN 950 Leichtmetall

Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Dieser Artikel 24590.0545 - Handräder DIN 950 Leichtmetall / mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 26 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­rä­der DIN 950 Leichtmetall (EH 24590.)

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3)
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
24590.0545
Dokumente
Handräder
  • mit Nabennut, mit festem Griff EH 24450., montiert, Form N-F/G (alt: F 3) – Bild 2
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 56 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 33 mm
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 b3: 8 mm
  • Anzahl der Arme z: 5
  • Nabennut DIN 6885 Blatt 1 t: 29,3 mm
  • Gewicht: 2860 g
  • l3: ~ 100 mm
  • zugehöriger Ballengriff DIN 39 / DIN 98: 32 mm
  • Preis : 0,00 €
  • Preis inkl. Mwst. :
Handräder

Werkstoff

Handrad

  • Leichtmetall Al

Ballengriff DIN 39 EH 24450.

  • Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Vorlegescheiben EH 22270. zur axialen Befestigung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24590.0545
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.