Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar.
Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.
Dieser Artikel 24101.0202 - Drehriegel Flügelgriff einseitig / mit Anschraubflansch (d1: 17 mm, l1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Drehriegel Flügelgriff einseitig (EH 24101.)
Flanschteil
Hebel
Innenteile
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.