3408.050 - Klopfer
rückschlagfrei

Die Serie 3408 von Halder bietet Klopfer in unterschiedlichen Größen, von D20mm bis D50mm.

Die Klopfer sind quasi ein Schonhammer ohne Stiel, bei dem man den Hammerkopf direkt in der Hand hat. Sie kommen nicht nur dort zum Einsatz, wo eine beschränkte Zugänglichkeit den Einsatz eines Hammers unmöglich macht, sondern ermöglichen es zudem, die Schlagkraft sehr genau zu dosieren, genau zu treffen und kraftsparend zu arbeiten.

Diese kleinen Helfer sind an beiden Enden mit auswechselbaren, geräuscharmen, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen.

Die Klopfer sind rückschlagfrei, da mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt und gelenkschonendes sowie geräuscharmes Arbeiten ermöglicht.

Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei.
  • Beide Enden sind mit auswechselbaren Köpfen aus sehr verschleißfestem und splitterfreiem Spezialnylon versehen.
  • Ermöglichen schonendes, geräuscharmes und kraftsparendes Arbeiten.
  • Genaue Dosierung der Schlagwirkung.
  • Lösung für beschränkte Zugänglichkeit.
  • Erhältlich in den Größen D20mm bis D50mm.

Dieser Artikel 3408.050 - Klopfer rückschlagfrei / (Ø: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Klopfer rückschlagfrei (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Jetzt
kaufen
Zur
Händlersuche
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Artikel-Nr.:
3408.050
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
Klopfer
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Gewicht: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

Werkstoff

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • öl- und fettbeständig
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3408.050
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.