Vor­schlag­häm­mer
 IM0009212 Foto Banner

Vor­schlag­häm­mer

SIMPLEX-Vorschlaghämmer

SIMPLEX-Vorschlaghammer

Original SIMPLEX-Vorschlaghämmer sind zuverlässige Qualitätswerkzeuge, die sich durch ihre Vielseitigkeit, Flexibilität und ihre perfekte Verarbeitung hervorragend für den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten im Handwerk eignen.

Für den Einsatz im Garten-Landschaftsbau, Zelt-/Hallenbau, um Randsteine zusetzen oder Spaltkeile einzuschlagen – der SIMPLEX-Vorschlaghammer macht sich bei vielen Arbeiten nützlich und ist die „Referenz“ wenn es um das Thema Vorschlaghämmer geht.

Der Stiel ist aus „hammerhartem“ Hickory gearbeitet, das Gehäuse aus Temperguss und der Einsatz aus mittelhartem Superplastik, das besonders bruchsicher und schlagfest ist. Abgenutzte Schlageinsätze können sehr schnell und einfach ausgewechselt werden. Erhältlich ist der SIMPLEX-Vorschlaghammer mit einem Schlagkopfdurchmesser bis zu 140 mm und einem Maximalgewicht von 7,3 kg.