Der SIMPLEX-Schlageinsatz Weichmetall (Serie 3209) ist ein harter Einsatz. Dieser silberfarbene Einsatz ist zudem hitzeunempfindlich. Er ermöglicht harte Schläge, aber ohne das Werkstück zu beschädigen und ersetzt einen klassischen Bleihammer. Erhältlich ist dieser Einsatz in den Größen D30mm bis D80mm. Weichmetall-Schlageinsätze dürfen nicht in das Aluminiumgehäuse montiert werden!
Produktmerkmale:
Für hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Formenbau, Anlagenbau, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten
Dieser Artikel 3209.080 - SIMPLEX-Einsatz Weichmetall, silber / (Ø: 80 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SIMPLEX-Einsatz Weichmetall, silber (EH 3209.)
Einsatz
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.