3366.081 - SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Vorschlaghämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Vorschlaghämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Die Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.

Der ergonomisch geformte, lackierte und sehr stabile Hickorystiel wirkt schwingungsdämpfend.

Die Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor. Eine sichere Stiel-Kopf-Verbindung wird durch einen Aluminiumkeil und Sicherungsstift gewährleistet. Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.

Stiel und Schlageinsätze sind austauschbar.

Erhältlich ist diese Ausführung in drei Größen: D80mm mit einem Gesamtgewicht von 4.410g, D100mm mit einem Gesamtgewicht von 7.050g und D100mm mit einem Gesamtgewicht von 9.300g.

Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
  • Geräuscharm und gelenkschonend.
  • Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
  • Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
  • Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.
  • Stiel und Schlageinsätze austauschbar.
  • Erhältlich in D80mm (Gesamtgewicht 4.410g), D100mm (Gesamtgewicht 7.050g) und D100mm (Gesamtgewicht 9.300g).

Anwendungsgebiete

Schalungsbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Betonschalungen lösen, Gerüstbau, Zeltbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, festsitzende Räder lösen

Dieser Artikel 3366.081 - SUPERCRAFT-Vorschlaghammer mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel / (Ø: 80 mm, Gewicht: 4410 g) ist eine Variante der Artikelgruppe SUPERCRAFT-Vorschlag­hämmer mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Jetzt
kaufen
Zur
Händlersuche
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
Artikel-Nr.:
3366.081
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Vorschlaghammer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Gewicht: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3366.081
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SUPERCRAFT-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.