3079系列的SIMPLEX八角錘配有超塑/軟金屬嵌件組合。
超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件,由擠壓且極其均勻的材料製成。因此,與註塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。
長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。
按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
這款大鐵鎚的總重量和總長度分別為3,650g和80cm,尺寸為D80mm。
產品特點:
高度衝擊, 整平作業, 模具結構, 工廠建設, 組裝,維修和保養作業
本产品 3079.081 - SIMPLEX 大槌 超塑性/軟金屬; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 / (Ø: 80 mm) 是该产品组的一个变型 SIMPLEX 大錘 超塑性/軟金屬; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 (EH 3079.)
把手
入子 1
入子 2
外殼
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。