插銷  

EH 22690.

適合用作底座元件、止動元件及推力墊。

您的選擇導致 84 打擊

版本
相片
h [mm]
d1 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22690.0537
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M10
  • d2: 21,9 mm
  • d3: 19 mm
  • l: 40 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 19 mm
  • 起始扭力1) max.: 46 Nm
  • 重量: 84 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0501
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力1) max.: 82 Nm
  • 重量: 50 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0502
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 25 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力1) max.: 82 Nm
  • 重量: 63 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0503
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 30 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力1) max.: 82 Nm
  • 重量: 77 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0504
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 40 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力1) max.: 82 Nm
  • 重量: 109 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
品項品號:
22690.0505
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 50 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 起始扭力1) max.: 82 Nm
  • 重量: 141 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
22690.0543
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 30 mm
  • t: 20 mm
  • WS: 30 mm
  • 起始扭力1) max.: 206 Nm
  • 重量: 137 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M16
品項品號:
22690.0545
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 50 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 50 mm
  • t: 24 mm
  • WS: 30 mm
  • 起始扭力1) max.: 206 Nm
  • 重量: 254 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M20
品項品號:
22690.0553
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • WS: 36 mm
  • 起始扭力1) max.: 407 Nm
  • 重量: 254 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M20
品項品號:
22690.0555
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 36 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • WS: 36 mm
  • 起始扭力1) max.: 407 Nm
  • 重量: 401 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M24
品項品號:
22690.0563
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 40 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 40 mm
  • t: 26 mm
  • WS: 41 mm
  • 起始扭力1) max.: 698 Nm
  • 重量: 322 g
show article view
插銷  
版本:
有母牙 肋紋面
相片:
6
h [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M24
品項品號:
22690.0565
電腦輔助設計
文件
插銷  
  • 有母牙 肋紋面 – 相片 6
  • h ±0,1: 60 mm
  • d1: M24
  • d2: 46 mm
  • d3: 41 mm
  • l: 60 mm
  • t: 38 mm
  • WS: 41 mm
  • 起始扭力1) max.: 698 Nm
  • 重量: 408 g
show article view
插銷  

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22690. 插銷  
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。