- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 定位孔 H7: 6 mm
- 重量: 4 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- 行程 s: 4,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 30 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 88 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 定位孔 H7: 8 mm
- 重量: 7,4 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- 行程 s: 5,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 42 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 110 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 定位孔 H7: 10 mm
- 重量: 15 g
show article view
- 切削鋼, 標準彈簧荷重
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- 行程 s: 6,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 50 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 130 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 定位孔 H7: 12 mm
- 重量: 27 g
show article view
- 不銹鋼, 標準 彈簧荷重
- d1 -0,05: 6 mm
- d2: 2,7 mm
- d3: 8 mm
- l1: 20 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 6 mm
- 行程 s: 3,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 10 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 22 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 定位孔 H7: 6 mm
- 重量: 4 g
show article view
- 不銹鋼, 標準 彈簧荷重
- d1 -0,05: 8 mm
- d2: 3,9 mm
- d3: 10 mm
- l1: 24 mm
- l2: 3,2 mm
- l3: 8 mm
- 行程 s: 4,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 30 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 88 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 定位孔 H7: 8 mm
- 重量: 7,5 g
show article view
- 不銹鋼, 標準 彈簧荷重
- d1 -0,05: 10 mm
- d2: 5,9 mm
- d3: 13 mm
- l1: 30 mm
- l2: 4 mm
- l3: 10 mm
- 行程 s: 5,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 42 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 110 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 定位孔 H7: 10 mm
- 重量: 15 g
show article view
- 不銹鋼, 標準 彈簧荷重
- d1 -0,05: 12 mm
- d2: 7,9 mm
- d3: 16 mm
- l1: 36 mm
- l2: 5 mm
- l3: 12 mm
- 行程 s: 6,5 mm
- 彈簧荷重1) F1: ~ 50 N
- 彈簧荷重1) F2: ~ 130 N
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 定位孔 H7: 12 mm
- 重量: 27 g
show article view
材質
螺絲形支撐座
本體
彈簧
注意事項
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
Spring Plungers - Customized parts
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息