定位扣件 自鎖,組合手柄

EH 22370.

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

所有版本都是抗腐蝕的。

人體工學握把,提供不同顏色組合.握把設計提供非故意的解鎖保護 .

您的選擇導致 416 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]
把手顏色

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
38 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0460
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 38 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 51 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
38 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0461
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 38 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
38 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0462
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 38 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
38 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0463
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 38 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
38 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0451
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 38 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 36 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
38 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0441
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 38 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 54 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0471
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 86 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0464
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 46 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0465
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0466
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 53 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0467
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0468
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 57 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0469
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 61 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0470
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0472
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0473
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 91 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0474
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 97 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0475
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 103 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0476
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0477
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 115 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
60 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0478
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 60 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 53 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0484
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 91 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0485
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 96 g
show article view
定位扣件
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
87 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0486
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔 H11: 12 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 87 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 100 g
show article view
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 

把手

  • 塑膠 (PA 6) 灰色 / 橘色, 灰色 / 藍色, 灰色 / 灰色
  • Thermoplastic PA 6 grey / grey
  • Thermoplastic PA 6 grey / blue
  • 塑膠 PA 6 黑色 / 黑色

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

不銹鋼1.4542, 參考 EH 22380.

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22370. 定位扣件 – 自鎖,組合手柄
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。