扭矩手柄用於需要限制施加的手力的地方。
手柄類似於滾花螺母/滾花翼形螺釘,帶有集成扭矩機構,可在擰緊過程中定義扭矩限制。 達到扭矩會導致“過度鎖定”。 為釋放扭矩無限期地傳遞。
這些手柄將棘輪扳手的功能與現代和符合人體工程學的滾花螺母/滾花指旋螺釘設計相結合。
本产品 24710.0707 - 扭矩手柄 / 有螺絲 (d1: 62 mm, d3: M12, l: 40 mm) 是该产品组的一个变型 扭矩手柄 (EH 24710.)
蓋子
扭力機構
把手
內部零件
螺絲
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers