Lokaliseringsbussning med tätning, slät för lyftöglor

EH 22350.

Tätningen förhindrar vätska och smuts från att tränga in. Bussningen passar därför särskilt bra utomhus. 

Lokaliseringsbussningar används för snabb och säker lokalisering av lyftöglor EH 22350 / EH 22351.

Den här modellen passar för tillämpningar som kräver en installation i jämnhöjd med ytan.

En haknyckel krävs för installation. Som tillbehör finns en justerbar haknyckel och en hak- och hylsnyckel. I kombination med en hylsnyckel / skruvmejsel är hak- och hylsnyckeln särskilt lämplig att använda om utrymmet är begränsat.

Rost och nötningsbeständig.

Ert urval resulterade i 4 träffar

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
För nominell längd [mm]
För lyftöglor

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
10 mm
För lyftöglor:
22350.0601 / .0701
Artikel nr.:
22350.1960
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussning med tätning, slät
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,9 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 32,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 12,5 mm
  • Åtdragnings moment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 1,5 kN
  • Bärande kraft F2: 1,2 kN
  • Bärande kraft F3: 0,5 kN
  • För lyftöglor: 22350.0601 / .0701
  • Vikt: 47 g
show article view
Lokaliseringsbussning med tätning, slät
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0621 / .0721
Artikel nr.:
22350.1961
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussning med tätning, slät
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 21 mm
  • Åtdragnings moment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 2,7 kN
  • Bärande kraft F2: 2,4 kN
  • Bärande kraft F3: 2,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0621 / .0721
  • Vikt: 92 g
show article view
Lokaliseringsbussning med tätning, slät
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
För nominell längd [mm]:
15 mm
För lyftöglor:
22350.0631 / .0731
Artikel nr.:
22350.1962
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussning med tätning, slät
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • För nominell längd: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,4 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 53 mm
  • l2: 47 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 21 mm
  • Åtdragnings moment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 3,5 kN
  • Bärande kraft F2: 3,2 kN
  • Bärande kraft F3: 2,8 kN
  • För lyftöglor: 22350.0631 / .0731
  • Vikt: 125 g
show article view
Lokaliseringsbussning med tätning, slät
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
För nominell längd [mm]:
25 mm
För lyftöglor:
22350.0641 / .0741
Artikel nr.:
22350.1963
CAD
Dokument
Lokaliseringsbussning med tätning, slät
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • För nominell längd: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 33 mm
  • Åtdragnings moment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Bärande kraft F1: 4,8 kN
  • Bärande kraft F2: 4,5 kN
  • Bärande kraft F3: 4,1 kN
  • För lyftöglor: 22350.0641 / .0741
  • Vikt: 253 g
show article view
Lokaliseringsbussning med tätning, slät

Material

Bussning

  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

O-ring

  • NBR

Fjäder

  • rostfritt stål
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
justerbar haknyckel, förskjutning      
justerbar haknyckel, förskjutning      
: justerbar haknyckel, förskjutning      
Passar till storlek d1: 8 mm
Artikel nr.:
22350.1990
Monteringsverktyg 
  • justerbar haknyckel, förskjutning      
  • Passar till storlek d1: 8 mm
  • Stift diameter -0,1: 3 mm
  • Vikt: 121 g
Produkt:
justerbar haknyckel, förskjutning      
justerbar haknyckel, förskjutning      
: justerbar haknyckel, förskjutning      
Passar till storlek d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Artikel nr.:
22350.1991
Monteringsverktyg 
  • justerbar haknyckel, förskjutning      
  • Passar till storlek d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Stift diameter -0,1: 5 mm
  • Vikt: 309 g
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
: haknyckel (hylsnyckelinsats)  
Passar till storlek d1: 8 mm
Artikel nr.:
22350.1995
Monteringsverktyg 
  • haknyckel (hylsnyckelinsats)  
  • Passar till storlek d1: 8 mm
  • Stift distans ±0,1: 16 mm
  • Stift diameter -0,1: 3 mm
  • Vikt: 116 g
  • Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
: haknyckel (hylsnyckelinsats)  
Passar till storlek d1: 10 mm
Artikel nr.:
22350.1996
Monteringsverktyg 
  • haknyckel (hylsnyckelinsats)  
  • Passar till storlek d1: 10 mm
  • Stift distans ±0,1: 20 mm
  • Stift diameter -0,1: 5 mm
  • Vikt: 136 g
  • Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
: haknyckel (hylsnyckelinsats)  
Passar till storlek d1: 12 mm
Artikel nr.:
22350.1997
Monteringsverktyg 
  • haknyckel (hylsnyckelinsats)  
  • Passar till storlek d1: 12 mm
  • Stift distans ±0,1: 22 mm
  • Stift diameter -0,1: 5 mm
  • Vikt: 185 g
  • Fyrkantshål: 1/2 tum
Produkt:
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
haknyckel (hylsnyckelinsats)  
: haknyckel (hylsnyckelinsats)  
Passar till storlek d1: 16 mm/20 mm
Artikel nr.:
22350.1998
Monteringsverktyg 
  • haknyckel (hylsnyckelinsats)  
  • Passar till storlek d1: 16 mm/20 mm
  • Stift distans ±0,1: 30 mm
  • Stift diameter -0,1: 5 mm
  • Vikt: 243 g
  • Fyrkantshål: 1/2 tum

Montering

Säkra toleranser och konsekvent funktion.

Enkel montering i olika material.

Bussning installeras enkelt med monteringsverktyg.

Kan monteras i bottenhål.

När det gäller tunnväggiga detaljer sker montering med låsmutter.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22350. Lokaliseringsbussning med tätning, slät – för lyftöglor
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Lyftögla
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Lifting Devices
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."