Styrblock DIN 2079

EH 23100.

Dessa drivblock är tillverkade enligt DIN 2079.

Ert urval resulterade i 10 träffar

Version
Bild
Spindel-Huvud Nr.
För bultar ISO 4762 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
För spindel med huvud 30 till 60 form A
Bild:
1
Spindel-Huvud Nr.:
30
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Artikel nr.:
23100.0030
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 60 form A – Bild 1
  • Spindel-Huvud Nr.: 30
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • För bultar ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Vikt: 26 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 30 till 60 form A
Bild:
1
Spindel-Huvud Nr.:
40
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6 x 16 mm
Artikel nr.:
23100.0040
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 60 form A – Bild 1
  • Spindel-Huvud Nr.: 40
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 16 mm
  • För bultar ISO 4762: M6 x 16 mm
  • Vikt: 32 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 30 till 60 form A
Bild:
1
Spindel-Huvud Nr.:
45
För bultar ISO 4762 [mm]:
M8 x 20 mm
Artikel nr.:
23100.0045
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 60 form A – Bild 1
  • Spindel-Huvud Nr.: 45
  • k: 19,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 8,3 mm
  • h: 19 mm
  • För bultar ISO 4762: M8 x 20 mm
  • Vikt: 40 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 30 till 60 form A
Bild:
1
Spindel-Huvud Nr.:
50 – 55
För bultar ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikel nr.:
23100.0050
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 60 form A – Bild 1
  • Spindel-Huvud Nr.: 50 – 55
  • k: 26,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • För bultar ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Vikt: 88 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 30 till 60 form A
Bild:
1
Spindel-Huvud Nr.:
60
För bultar ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikel nr.:
23100.0060
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 60 form A – Bild 1
  • Spindel-Huvud Nr.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • För bultar ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Vikt: 181 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 60 form B
Bild:
2
Spindel-Huvud Nr.:
60
För bultar ISO 4762 [mm]:
M12 x 25 mm
Artikel nr.:
23100.0160
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 60 form B – Bild 2
  • Spindel-Huvud Nr.: 60
  • k: 45,5 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 25 mm
  • För bultar ISO 4762: M12 x 25 mm
  • Vikt: 140 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 30 till 50 form C
Bild:
3
Spindel-Huvud Nr.:
30
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikel nr.:
23100.0230
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 50 form C – Bild 3
  • Spindel-Huvud Nr.: 30
  • k: 13,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 5,5 mm
  • För bultar ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Vikt: 32 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 30 till 50 form C
Bild:
3
Spindel-Huvud Nr.:
40
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Artikel nr.:
23100.0240
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 50 form C – Bild 3
  • Spindel-Huvud Nr.: 40
  • k: 16,5 mm
  • b2 h5: 15,9 mm
  • d7: 6,4 mm
  • d8: 10,4 mm
  • g: 6,2 mm
  • h: 24,5 mm
  • l5 ±0,1: 7 mm
  • För bultar ISO 4762: M6 x 25 mm
  • Vikt: 40 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 30 till 50 form C
Bild:
3
Spindel-Huvud Nr.:
45
För bultar ISO 4762 [mm]:
M8 x 25 mm
Artikel nr.:
23100.0245
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 50 form C – Bild 3
  • Spindel-Huvud Nr.: 45
  • k: 17,5 mm
  • b2 h5: 19 mm
  • d7: 8,4 mm
  • d8: 13,5 mm
  • g: 10 mm
  • h: 26 mm
  • l5 ±0,1: 7,5 mm
  • För bultar ISO 4762: M8 x 25 mm
  • Vikt: 48 g
show article view
Styrblock
Version:
För spindel med huvud 30 till 50 form C
Bild:
3
Spindel-Huvud Nr.:
50
För bultar ISO 4762 [mm]:
M12 x 30 mm
Artikel nr.:
23100.0250
CAD
Dokument
Styrblock
  • För spindel med huvud 30 till 50 form C – Bild 3
  • Spindel-Huvud Nr.: 50
  • k: 24 mm
  • b2 h5: 25,4 mm
  • d7: 13 mm
  • d8: 19 mm
  • g: 12,3 mm
  • h: 29 mm
  • l5 ±0,1: 11 mm
  • För bultar ISO 4762: M12 x 30 mm
  • Vikt: 90 g
show article view
Styrblock

Material

  • Legerat sätthärdat stål, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23100. Styrblock – DIN 2079
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."