Produktfilter
Ert urval resulterade i 14 träffar
Åtdragnings moment max. [Nm]:
2,9 Nm
Fler detaljer
Stål
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Åtdragnings moment max.: 2,9 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 8 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 6 mm – 10 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 2,8 mm
Vikt: 8 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
6 Nm
Fler detaljer
Stål
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Åtdragnings moment max.: 6 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 10 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 10 mm – 15 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 3,3 mm
Vikt: 12 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
10 Nm
Fler detaljer
Stål
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 12 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 15 mm – 20 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 3,5 mm
Vikt: 21 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
25 Nm
Fler detaljer
Stål
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 16 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 20 mm – 30 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 4 mm
Vikt: 52 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
46 Nm
Fler detaljer
Stål
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Åtdragnings moment max.: 46 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 20 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 30 mm – 40 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 4,8 mm
Vikt: 98 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
82 Nm
Fler detaljer
Stål
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 25 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 40 mm – 60 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 5,6 mm
Vikt: 183 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
206 Nm
Fler detaljer
Stål
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 30 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 60 mm – 125 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 7,9 mm
Vikt: 344 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
2,9 Nm
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 h11: 8 mm
d2 : M4
d3 : M2,5 mm
l1 max.: 27 mm
l2 : 8 mm
l3 : 4 mm
SW: 3 mm
Åtdragnings moment max.: 2,9 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 8 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 6 mm – 10 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 2,8 mm
Vikt: 8 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
6 Nm
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 h11: 10 mm
d2 : M5
d3 : M3
l1 max.: 33 mm
l2 : 10 mm
l3 : 5 mm
SW: 4 mm
Åtdragnings moment max.: 6 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 10 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 10 mm – 15 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 3,3 mm
Vikt: 12 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
10 Nm
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 h11: 12 mm
d2 : M6
d3 : M4
l1 max.: 39 mm
l2 : 12 mm
l3 : 6 mm
SW: 5 mm
Åtdragnings moment max.: 10 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 12 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 15 mm – 20 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 3,5 mm
Vikt: 21 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
25 Nm
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 h11: 16 mm
d2 : M8
d3 : M5
l1 max.: 46 mm
l2 : 16 mm
l3 : 8 mm
SW: 6 mm
Åtdragnings moment max.: 25 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 16 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 20 mm – 30 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 4 mm
Vikt: 52 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
46 Nm
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 h11: 20 mm
d2 : M10
d3 : M6
l1 max.: 53 mm
l2 : 20 mm
l3 : 10 mm
SW: 8 mm
Åtdragnings moment max.: 46 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 20 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 30 mm – 40 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 4,8 mm
Vikt: 98 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
82 Nm
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 h11: 25 mm
d2 : M12
d3 : M8
l1 max.: 70 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
SW: 10 mm
Åtdragnings moment max.: 82 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 25 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 40 mm – 60 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 5,6 mm
Vikt: 183 g
show article view
Åtdragnings moment max. [Nm]:
206 Nm
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 h11: 30 mm
d2 : M16
d3 : M10
l1 max.: 81 mm
l2 : 30 mm
l3 : 16 mm
SW: 14 mm
Åtdragnings moment max.: 206 Nm
Lokaliserings hål Navhål D1 H7: 30 mm
Lokaliserings hål Axeldiameter D2 : 60 mm – 125 mm
Lokaliserings hål L1 +0,2: 7,9 mm
Vikt: 344 g
show article view
Material
Kropp
Stål, svartoxiderat
Rostfritt stål 1.4305
Fjäder
Spännskruv
Stål, förzinkad
Rostfritt stål
Not
Gänga d3 är till för monteringsverktyget (tillval)
Produkt:
special insexnyckel
SW: 3 mm d: M2,5 mm
special insexnyckel
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Vikt: 5 g
Produkt:
special insexnyckel
SW: 4 mm d: M3 mm
special insexnyckel
SW: 4 mm
d: M3
Vikt: 9 g
Produkt:
special insexnyckel
SW: 5 mm d: M4 mm
special insexnyckel
SW: 5 mm
d: M4
Vikt: 17 g
Produkt:
special insexnyckel
SW: 6 mm d: M5 mm
special insexnyckel
SW: 6 mm
d: M5
Vikt: 28 g
Produkt:
special insexnyckel
SW: 8 mm d: M6 mm
special insexnyckel
SW: 8 mm
d: M6
Vikt: 57 g
Produkt:
special insexnyckel
SW: 10 mm d: M8 mm
special insexnyckel
SW: 10 mm
d: M8
Vikt: 95 g
Produkt:
special insexnyckel
SW: 14 mm d: M10 mm
special insexnyckel
SW: 14 mm
d: M10
Vikt: 250 g
Montering
Expandera spännbackarna till diametern hos axeln som skall spännas.
Sätt axelspännaren i hålet med hjälp av monteringsverktyget.
Infoga och placera axeln.
Kläm fast genom att använda cylinderskruv SW (observera åtdragningsmoment).
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."