Vridbara backar rörliga

EH 1701.

  • En sida slät och polerad, andra sidan räfflad
  • Vridbar 360° 
  • Använd tillsammans med härdade grundbackar (art. nr. 1701.120)
  • Lämplig för påsnäppbara paralleller (art. nr. 1701.190 - 1701.200) 

Ert urval resulterade i 1 träffar

Version
Backbredd [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Back, rörlig
Backbredd [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artikel nr.:
1701.180
CAD
Dokument
Vridbara backar
  • Back, rörlig
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 3 kg
show article view
Vridbara backar

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1701. Vridbara backar – rörliga
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vanlig Uppspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.