Pendel­upplägg självåterställande

EH 22731.

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement.

Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .

Ert urval resulterade i 33 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
d2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
för lokaliseringshål, plan kula, slät yta 
Bild:
3
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0412
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för lokaliseringshål, plan kula, slät yta  – Bild 3, Värmebehandlat stål
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 12 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 1,3 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
för lokaliseringshål, plan kula, slät yta 
Bild:
3
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0418
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för lokaliseringshål, plan kula, slät yta  – Bild 3, Värmebehandlat stål
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 18 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 2,9 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
för lokaliseringshål, plan kula, slät yta 
Bild:
3
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22731.0428
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för lokaliseringshål, plan kula, slät yta  – Bild 3, Värmebehandlat stål
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 28 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 22 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 6 Nm
  • Vikt: 151 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
för lokaliseringshål, plan kula, slät yta 
Bild:
3
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0452
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för lokaliseringshål, plan kula, slät yta  – Bild 3, Rostfritt stål
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 12 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 1,3 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
för lokaliseringshål, plan kula, slät yta 
Bild:
3
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0458
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för lokaliseringshål, plan kula, slät yta  – Bild 3, Rostfritt stål
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 18 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 2,9 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
för lokaliseringshål, plan kula, slät yta 
Bild:
3
Material:
Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22731.0468
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för lokaliseringshål, plan kula, slät yta  – Bild 3, Rostfritt stål
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 28 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 22 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 6 Nm
  • Vikt: 151 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
för brotschat hål, plant huvud kulan räfflad
Bild:
4
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
22731.0712
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för brotschat hål, plant huvud kulan räfflad – Bild 4, Värmebehandlat stål
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • kulans diameter : 10 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 12 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 10 kN
  • Åtdragnings moment max.: 1,3 Nm
  • Vikt: 13 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
för brotschat hål, plant huvud kulan räfflad
Bild:
4
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
25 kN
Artikel nr.:
22731.0718
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för brotschat hål, plant huvud kulan räfflad – Bild 4, Värmebehandlat stål
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • kulans diameter : 16 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 18 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 14 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 25 kN
  • Åtdragnings moment max.: 2,9 Nm
  • Vikt: 40 g
show article view
Pendelupplägg
Version:
för brotschat hål, plant huvud kulan räfflad
Bild:
4
Material:
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22731.0728
CAD
Dokument
Pendelupplägg
  • för brotschat hål, plant huvud kulan räfflad – Bild 4, Värmebehandlat stål
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • kulans diameter : 25 mm
  • Lokaliserings hål Ø H7: 28 mm
  • Lokaliserings hål Djup min.: 22 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Åtdragnings moment max.: 6 Nm
  • Vikt: 150 g
show article view
Pendelupplägg

Material

Fjäderelement

  • Termoplast PUR

Kula

  • Kullagerstål, härdad
  • Rostfritt stål 1.3541, förnicklad

Kropp

  • Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
  • Rostfritt stål 1.4057, värmebehandlat

Not

Kula säkrad mot vridning

Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22731. Pendel­upplägg – självåterställande
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Pendel­upplägg
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."