Kullåspinnar     självlåsande, med standardhandtag

EH 22370. /EH 22380.

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med standardgrepp.

Ert urval resulterade i 208 träffar

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
386 kN
Artikel nr.:
22370.0132
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Lokaliserings hål H11: 25 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 513 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 386 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
386 kN
Artikel nr.:
22370.0133
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Lokaliserings hål H11: 25 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 551 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 386 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
386 kN
Artikel nr.:
22370.0134
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Lokaliserings hål H11: 25 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 588 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 386 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
386 kN
Artikel nr.:
22370.0135
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Lokaliserings hål H11: 25 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 627 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 386 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
386 kN
Artikel nr.:
22370.0136
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Lokaliserings hål H11: 25 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 664 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 386 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
386 kN
Artikel nr.:
22370.0137
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Lokaliserings hål H11: 25 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 703 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 386 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
386 kN
Artikel nr.:
22370.0138
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Lokaliserings hål H11: 25 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 743 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 386 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
386 kN
Artikel nr.:
22370.0139
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 28 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 49,9 mm
  • Lokaliserings hål H11: 25 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 779 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 386 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0012
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 10 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0013
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0014
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0015
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0016
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0017
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 14 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0018
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 14 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0007
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 15 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0008
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 16 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0009
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 17 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0010
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 19 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
24 kN
Artikel nr.:
22380.0011
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 20 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 24 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Artikel nr.:
22380.0022
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Artikel nr.:
22380.0023
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 12 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Artikel nr.:
22380.0024
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
show article view
Kullåspinnar    
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel  1) min. [kN]:
35 kN
Artikel nr.:
22380.0025
CAD
Dokument
Kullåspinnar    
  • Rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 14 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  1) min.: 35 kN
show article view
Kullåspinnar    

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   
  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22370. /EH 22380. Kullåspinnar     – självlåsande, med standardhandtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."