Produktfilter
Ert urval resulterade i 208 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 567 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 596 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 635 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 672 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 710 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 754 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 784 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
386 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 54,8 mm
l4 : 34,2 mm
l5 : 83,9 mm
l6 : 33,3 mm
l7 : 20,1 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 830 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 386 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 20 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 21 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 22 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 22 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 23 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 24 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 23 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 25 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 26 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 26 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 29 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
24 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 30 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 24 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
35 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 21 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 35 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
35 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 22 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 35 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
35 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 22 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 35 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
35 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 11,8 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 31,6 mm
l4 : 21,9 mm
l5 : 43,8 mm
l6 : 12,6 mm
l7 : 8,5 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 24 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 35 kN
show article view
Material
Bult
Rostfritt stål 1.4305
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Handtag
Aluminium, svart liknande RAL 9005
Tryckknapp
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Denna produkt finns även tillgänglig i TUM dimensioner.
Kännetecken
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22340. /EH 22350. Kullåspinnar – självlåsande, med L-grepp
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."