4213.C25 - Kullåspinnar    
enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17987

Kullåspinnar enligt MS17987 / NAS1333-1343 används för snabb fäste, låsning, justering, ändring och säkring. Snabb och enkel upplåsning för upprepade sammanfogningar.

Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332. 

Ytbehandling:

  • Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700

Värmebehandling:

  • Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
  • Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

Denna artikel 4213.C25 - Kullåspinnar     enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17987 / (Nominell diameter       A: 5/16 tum , Spännlängd     L +0,02 0: 2,5 tum ) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar     enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17987 (EH 4213.)

Nominell diameter       A [tum ]
Spännlängd     L - +0,02 0 [tum ]
Skjuvmotstånd dubbel   - min. [lbf]
Standardbeskrivning

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell diameter       A [tum ]:
5/16 tum 
Spännlängd     L +0,02 0 [tum ]:
2,5 tum 
Skjuvmotstånd dubbel   min. [lbf]:
14,400 lbf
Standardbeskrivning:
MS17987C525 / NAS1335C6C25D
Artikel nr.:
4213.C25
Dokument
Kullåspinnar    
  • Nominell diameter       A: 5/16 tum 
  • A min.: 0,3095 tum 
  • A max.: 0,311 tum 
  • Spännlängd     L +0,02 0: 2,5 tum 
  • B ±0,005: 0,375 tum 
  • C 0 -0,04: 0,33 tum 
  • D max.: 0,31 tum 
  • E max.: 0,59 tum 
  • F min.: 1,06 tum 
  • G max.: 1,65 tum 
  • H min.: 0,83 tum 
  • J min.: 0,08 tum 
  • Lokaliserings hål max.: 0,3165 tum 
  • Skjuvmotstånd dubbel   min.: 14.400 lbf
  • Drifttemperaturområde min.: -65 °F
  • Drifttemperaturområde max.: 200 °F
  • Vikt: 45,9 g
  • Standardbeskrivning: MS17987C525 / NAS1335C6C25D
Kullåspinnar    

Material

Kropp

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Bult

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

Fjäder

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

Handtag

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)  

Nyckelring  

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

Tryckknapp

  • Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

Kula

  • Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.  

Andra diameter/längdkombinationer som inte är listade och som överensstämmer med standarden kan tillverkas med kort varsel på kundförfrågan.

Specialutförande på begäran. 

  • Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 4213.C25
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."