22110.1340 - Indexbultar mini
med monteringsfläns

Särskilt lämplig för att skruva på tunnväggiga delar.

Indexbultar används för indexering av hål.

Utförande för minsta möjliga inbyggnadsmått.

Denna artikel 22110.1340 - Indexbultar mini med monteringsfläns / Med låsning (d1 h9: 8 mm, l2: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar mini med monteringsfläns (EH 22110.)

Material
Version
Bild
d1 h9 [mm]
l2 [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning
Bild:
2
d1 h9 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
20 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel nr.:
22110.1340
Dokument
Indexbultar mini
  • Med låsning – Bild 2
  • d1 h9: 8 mm
  • l2: 20 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 23 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 5,3 mm
  • k: 38 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 2,5 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 10 mm
  • s: 10 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 11 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 35 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 97 g
Indexbultar mini

Material

Fläns

  • Zink gjutet, förzinkat genom galvanisering

Låspinne

  • Rostfritt stål 1.4305   

Grepp

  • Termoplast (PA 6), svart, matt

Not

Knopp ej demonterbar

Drift

För att säkra den låsbara modellen, lyft knoppen och vrid den 30°.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22110.1340
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."