Stoppskruv Med mässingstapp

EH 22760.

Stoppskruvarna användes till exempel för skonsammare stopp eller tryck på gängor, axlar och ytbehandlade arbetsstycken.

Ert urval resulterade i 52 träffar

Material
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikel nr.:
22760.0032
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikel nr.:
22760.0034
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,2 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikel nr.:
22760.0036
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel nr.:
22760.0040
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel nr.:
22760.0042
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel nr.:
22760.0044
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikel nr.:
22760.0046
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel nr.:
22760.0050
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel nr.:
22760.0052
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel nr.:
22760.0054
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikel nr.:
22760.0056
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel nr.:
22760.0060
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel nr.:
22760.0062
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel nr.:
22760.0064
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikel nr.:
22760.0066
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 4 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
8 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22760.0080
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 8 mm
  • l2: 1,4 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22760.0082
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22760.0086
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,7 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikel nr.:
22760.0088
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 8,7 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22760.0100
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22760.0102
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 5,4 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22760.0104
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 6,7 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22760.0106
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Stoppskruv
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
22760.0108
CAD
Dokument
Stoppskruv
  • Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 250 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Stoppskruv

Material

Dyna

  • Mässing

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22760. Stoppskruv – Med mässingstapp
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift/gängstift        
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."