Spännvinkel svetsad, ensidig, förbearbetad

EH 1910.

Ert urval resulterade i 3 träffar

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Artikel nr.:
1910.020
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Vikt: 76 kg
show article view
Spännvinkel
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Artikel nr.:
1910.040
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Vikt: 125 kg
show article view
Spännvinkel
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Artikel nr.:
1910.060
CAD
Dokument
Spännvinkel
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Vikt: 180 kg
show article view
Spännvinkel

Material

  • Stål, svetsat

Not

Specialutförande på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1910. Spännvinkel – svetsad, ensidig, förbearbetad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."