Ştifturi cu suprafaţă de contact din plastic

EH 22691.

Pinii cu suprafaţă de contact din plastic pot fi folosiţi ca suporturi de protecţie, opritoare sau plăcuţe de presiune. Acest lucru protejează suprafeţele de înaltă calitate.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Ver­siune
fi­gura
h ±0,1 [mm]
d1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
1
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22691.0122
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 1
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • l ±1: 8 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW2: 4 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8,5 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 12 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22691.0133
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l ±1: 10 mm
  • SW1: 19 mm
  • SW2: 5 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 9,5 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22691.0143
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • l ±1: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • SW2: 6 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
fi­gura:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22691.0021
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • SW1: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 11,5 kN
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
fi­gura:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22691.0031
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15,5 kN
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 20 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
fi­gura:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22691.0032
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15,5 kN
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 32 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
fi­gura:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22691.0041
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22,5 kN
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 28 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
fi­gura:
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22691.0042
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • SW1: 22 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22,5 kN
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 45 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
3
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22691.0222
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • t: 9 mm
  • SW1: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8,5 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,4 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22691.0233
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • t: 10 mm
  • SW1: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 9,5 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22691.0243
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior, corp din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 22 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
  • Moment străngere max.: 10 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 13 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet interior inserţie din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
4
h ±0,1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22691.0324
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior inserție din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 4
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • t: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 11,5 kN
  • Moment străngere1) max.: 18 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 35 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet interior inserţie din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22691.0335
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior inserție din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • t: 15 mm
  • SW1: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15,5 kN
  • Moment străngere1) max.: 32 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 53 g
show article view
Ştifturi
Ver­siune:
cu filet interior inserţie din plastic (PEEK), suprafaţă plană
fi­gura:
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22691.0345
CAD
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior inserție din plastic (PEEK), suprafață plană – figura 4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • t: 18 mm
  • SW1: 22 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 22,5 kN
  • Moment străngere1) max.: 60 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 68 g
show article view
Ştifturi

Material

Aplicaţie

  • Plastic (PEEK), albastru

Bucşă filetată

  • Oţel inoxidabil

Ştift filetat

  • Oţel inoxidabil

Corp

  • Plastic (PEEK), albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22691. Ştifturi – cu suprafaţă de contact din plastic
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.