Bucşe de po­zi­ţio­nare, plane pentru ştifturi ridicătoare

EH 22350.

Bucşele de poziţionare sunt utilizate pentru poziţionarea rapidă şi sigură a ştifturilor EH 22350 / EH.22351.

Acest model este potrivit pentru aplicaţii care necesită prelucrări de suprafaţă.

Pentru instalare este necesară o cheie. Ca accesoriu, oferim o cheie reglabilă, şi o cheie frontală. În combinaţie cu o cheie tubulară / şurubelniţă, cheia frontală este adecvată în special pentru utilizare dacă spaţiul este limitat.

Rezistent la coroziune şi abraziune.

Cautarea dvs. a dat 17 rezultate

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]
l3 [mm]
Pen­tru știft de ri­di­care

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
10 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0601 / .0701
Cod produs.:
22350.1900
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Moment străngere max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0601 / .0701
  • Greutate: 31 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0602 / .0702
Cod produs.:
22350.1902
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Moment străngere max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0602 / .0702
  • Greutate: 32 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0604 / .0704
Cod produs.:
22350.1904
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • Moment străngere max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0604 / .0704
  • Greutate: 41 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
16 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0606 / .0706
Cod produs.:
22350.1906
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Pentru lungimea nominală: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 16 mm
  • Moment străngere max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 1,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 1,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 0,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0606 / .0706
  • Greutate: 49 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0621 / .0721
Cod produs.:
22350.1910
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment străngere max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0621 / .0721
  • Greutate: 55 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0623 / .0723
Cod produs.:
22350.1912
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment străngere max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0623 / .0723
  • Greutate: 64 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0625 / .0725
Cod produs.:
22350.1914
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pentru lungimea nominală: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment străngere max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0625 / .0725
  • Greutate: 70 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0627 / .0727
Cod produs.:
22350.1916
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment străngere max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 2,7 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 2,4 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0627 / .0727
  • Greutate: 93 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0631 / .0731
Cod produs.:
22350.1920
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 22 mm
  • Moment străngere max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0631 / .0731
  • Greutate: 80 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0633 / .0733
Cod produs.:
22350.1922
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • Moment străngere max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0633 / .0733
  • Greutate: 94 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0635 / .0735
Cod produs.:
22350.1924
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pentru lungimea nominală: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 3,8 mm
  • Moment străngere max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0635 / .0735
  • Greutate: 116 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0637 / .0737
Cod produs.:
22350.1926
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Moment străngere max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 3,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 3,2 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 2,8 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0637 / .0737
  • Greutate: 130 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0641 / .0741
Cod produs.:
22350.1930
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Pentru lungimea nominală: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 4,8 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 4,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 4,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0641 / .0741
  • Greutate: 163 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0643 / .0743
Cod produs.:
22350.1934
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 6 mm
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 4,8 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 4,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 4,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0643 / .0743
  • Greutate: 201 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0645 / .0745
Cod produs.:
22350.1936
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Pentru lungimea nominală: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 31 mm
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 4,8 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 4,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 4,1 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0645 / .0745
  • Greutate: 248 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0673 / .0773
Cod produs.:
22350.1954
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pentru lungimea nominală: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 10 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 8,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 6,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0673 / .0773
  • Greutate: 341 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Pen­tru lun­gi­mea no­mi­nală [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Pen­tru știft de ri­di­care:
22350.0675 / .0775
Cod produs.:
22350.1956
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare, plane
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Pentru lungimea nominală: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 28,5 mm
  • Moment străngere max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 10 kN
  • Capacitatea de încărcare F2: 8,5 kN
  • Capacitatea de încărcare F3: 6,5 kN
  • Pentru știft de ridicare: 22350.0675 / .0775
  • Greutate: 413 g
show article view
Bucşe de poziţionare, plane

Material

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
Cod produs.:
22350.1990
sculă de montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
  • Diametrul pin -0,1: 3 mm
  • Greutate: 121 g
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10/12/16/20/25 mm
Cod produs.:
22350.1991
sculă de montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 309 g
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
Cod produs.:
22350.1995
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 8 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 16 mm
  • Diametrul pin -0,1: 3 mm
  • Greutate: 116 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm
Cod produs.:
22350.1996
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 10 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 20 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 136 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 12 mm
Cod produs.:
22350.1997
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 12 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 22 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 185 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch
Produs:
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară)
Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16/20 mm
Cod produs.:
22350.1998
sculă de montaj
  • cheie tubulară (inserție pentru cheie tubulară)
  • Adecvat pentru Dimensiunea d1: 16 mm/20 mm
  • Spațiu pin ±0,1: 30 mm
  • Diametrul pin -0,1: 5 mm
  • Greutate: 243 g
  • Canal pătrat: 1/2 inch

Asamblare

Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.

Uşor de încorporat în diferite materiale.

Bucşa poate fi montată cu ajutorul sculei de asamblare disponibilă opţional.

Poate fi montat în găuri înfundate.

În  cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22350. Bucşe de poziţionare, plane – pentru ştifturi ridicătoare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi ridicătoare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.