Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 42 rezultate
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Moment străngere1) max.: 25 Nm
Greutate: 24 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Moment străngere1) max.: 25 Nm
Greutate: 41 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 50 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 62 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 76 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 109 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 141 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Moment străngere1) max.: 206 Nm
Greutate: 136 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm sferică
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm sferică – figura 5
Sistem: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Moment străngere1) max.: 206 Nm
Greutate: 252 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Moment străngere1) max.: 25 Nm
Greutate: 24 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Moment străngere1) max.: 25 Nm
Greutate: 41 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 50 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 63 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 77 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 109 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 141 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Moment străngere1) max.: 206 Nm
Greutate: 137 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
Sistem: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Moment străngere1) max.: 206 Nm
Greutate: 254 g
show article view
Fişă cu date EH 22690. Ştifturi
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.