Ştif­turi de po­zi­ţio­nare ştift profilat

EH 22680.

A se utiliza ca şi locaş solid şi opritor precis. Structura filiformă a acestui ştift de poziţionare permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste.

Suprafaţa şlefuită şi călită inductiv.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ver­siune
fi­gura
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0462
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • Sistem: V40
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 13 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22680.0464
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • Sistem: V40
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Moment străngere max.: 18 Nm
  • Greutate: 18 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22680.0486
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • Sistem: V70/L12
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 41 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Ver­siune:
cu filet interior
fi­gura:
2
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22680.0488
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • cu filet interior – figura 2
  • Sistem: V70/L12
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l3: 28 mm
  • t: 18 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 63 g
show article view
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22680. Ştifturi de poziţionare – ştift profilat
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.