Bo­lţuri de po­zi­ţio­nare DIN 6321

EH 22630.

Bolţ de poziţionare cilindric pentru fixarea pieselor de lucru în orificii cu anumite toleranţă şi de asemenea poate fi utilizat ca şi opritor sau picior.

Bolţ de poziţionare turtit utilizat pentru a umple diferenţele de toleranţe, între orificii sau pentru a poziţiona un element într-o singură direcţie.

Suprafaţa de contact a ştiftului nu are centru (figura 1)

Cautarea dvs. a dat 28 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
fi­gura:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22630.0050
CAD
Documentatie
Bolţuri de poziţionare
  • știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Bolţuri de poziţionare
Ver­siune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
fi­gura:
2
d1 g6 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22630.0051
CAD
Documentatie
Bolţuri de poziţionare
  • știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 2
  • d1 g6: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
  • Greutate: 55 g
show article view
Bolţuri de poziţionare
Ver­siune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
fi­gura:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22630.0052
CAD
Documentatie
Bolţuri de poziţionare
  • știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
  • Greutate: 49 g
show article view
Bolţuri de poziţionare
Ver­siune:
ştift de poziţionare, teşit, DIN 6321, forma C
fi­gura:
2
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22630.0053
CAD
Documentatie
Bolţuri de poziţionare
  • știft de poziționare, teșit, DIN 6321, forma C – figura 2
  • d1 g6: 25 mm
  • l1: 25 mm
  • b: 5 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l4: 9 mm
  • Poziţie orificiu D1 H7: 12 mm
  • Greutate: 72 g
show article view
Bolţuri de poziţionare

Material

  • Oţel pentru scule, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22630. Bolţuri de poziţionare – DIN 6321
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.