Pâr­ghii ex­cen­trice ra­pide cu şurub

EH 23390.

Pentru strângerea şi desfacerea rapidă a pieselor.

La varianta "reglabilă" (Figura 2) poziţia mânerului se poate schimba.

Cautarea dvs. a dat 84 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
25 mm
Cod produs.:
23390.0311
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. în poziția de fixare: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 72 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23390.0312
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. în poziția de fixare: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 72 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
35 mm
Cod produs.:
23390.0313
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. în poziția de fixare: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 70 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
40 mm
Cod produs.:
23390.0314
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. în poziția de fixare: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 74 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
50 mm
Cod produs.:
23390.0316
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. în poziția de fixare: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 1,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 0,75 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 75 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23390.0319
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. în poziția de fixare: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 142 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
25 mm
Cod produs.:
23390.0320
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. în poziția de fixare: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 145 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23390.0321
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. în poziția de fixare: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 146 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
35 mm
Cod produs.:
23390.0322
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. în poziția de fixare: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 140 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
40 mm
Cod produs.:
23390.0323
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. în poziția de fixare: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 149 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
50 mm
Cod produs.:
23390.0325
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. în poziția de fixare: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 152 g
show article view
Pârghii excentrice rapide
Ver­siune:
cu filet exterior, reglabil
fi­gura:
2
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. în po­zi­ția de fi­xare [mm]:
60 mm
Cod produs.:
23390.0327
CAD
Documentatie
Pârghii excentrice rapide
  • cu filet exterior, reglabil – figura 2, Oțel inoxidabil
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. în poziția de fixare: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Domeniu de reglare h3 min.: 2,5 mm
  • Cursă s poziția mânerului la 90°: 1 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 155 g
show article view
Pârghii excentrice rapide

Material

Saibă

  • Termoplastic PA, intărit cu fibră de sticlă
  • Termoplastic POM, întărit cu fibră de sticlă

Maneta

  • Zinc turanat, acoperit cu plastic, negru similar RAL 9005

Elemente interne

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Şurub

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Piuliţă fixare

  • Oţel, zincat prin galvanizare
  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23390. Pârghii excentrice rapide – cu şurub
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate