Plăci de bază semi-finisate

EH 1912.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

b1 x l1 [mm]
h +0,3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Cod produs.:
1912.210
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Greutate: 45 kg
show article view
Plăci de bază
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Cod produs.:
1912.310
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Greutate: 57 kg
show article view
Plăci de bază
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Cod produs.:
1912.410
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Greutate: 71 kg
show article view
Plăci de bază
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Cod produs.:
1912.510
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Greutate: 112 kg
show article view
Plăci de bază
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Cod produs.:
1912.610
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Greutate: 142 kg
show article view
Plăci de bază

Material

  • Fontă gri GG

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1912. Plăci de bază – semi-finisate
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.