3366s001 - Pachetul promoţional Dreamteam Maintenance
Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu coada ndin lemn hickory şi ciocan BASEPLEX cu capete moi, acetat de celuloză / nailon

Pachetul promoţional Halder DREAMTEAM MENTENANŢĂ vă oferta două ciocane ideale pentru lovirea metalelor şi prelucrarea tablei. Nenumărate lucrări de reparaţii de pot realiza fără nici o problemă:

Cu ciocanul SUPERCRAFT fără recul de diametrul D40mm (Nr. Art. 3366.040), energia de impact este utilizată optim datorită reculului redus. Aceasta permite lovituri puternice cu protejarea aticulaţiilor şi amortizare de zgomot . Pericolul aşchiilor metalice este complet eliminat. Inserţiile interschimbabile oferă calitaţi remarcabile de impact şi garantează o forţă maximă cu o durabilitate unică. Mânerul din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuit şi ultra stabil, are şi efect de absorţie a vribraţiilor.

Ciocanul BASEPLEX cu capete moi D30mm (Nr. Art. 3968.030) este un pic mai mic decat ciocanul SUPERCRAFT. Conţine o combinaţie inserţii din acetat de celuloză / nailon. Inserţia roşie din acetat de celuloză este tare şe este rezistentă la ulei şi grăsimi. Inserţia albă din nailon, este mai tare decăt cea roşie din acetat de celuloză, şi este mai rezistentă la uzură. Carcasa realizată din zinc turnat, este cu protecţie de loviri greşite şi este un suport tehonlogil pentru inserţii. Mănerul din lemn este ergonomic şi lăcuit. Atât mânerul cat şi inserţiile sunt înlocuibile.

Pachetul cu 2  ciocane Halder recomandate pentru prelucrarea metalelor / îndoirea tablei:

  • ciocanul fără recul SUPERCRAFT cu capete moi si mâner din lemn D40mm (Nr. Art. 3366.040).
    • Pentru lovituri puternice, amortizare de zgomot şi prietenos cu articulaţiile.
    • Fără pericol de a sării aschii metalice.
    • Inserţii din nailon înliocuibuile pentru forţă maximă.
    • Mâner din lemn hickory lăcuit cu amortizare de vibraţii, formă ergonomică.
    • Protecţie pe mâner împotriva loviturilor ratate.

Ciocanul BASEPLEX cu capete moi D30mm (Nr. Art. 3968.030) cu combinaţia de inserţii din acetat de celuloză (roşu, tare, rezistent la ulei şi grăsimi) / nailon (alb, rezistent la uzură).

  • Carcasa realizată din zinc turnat, este cu protecţie pentru lovituri greţite şi este un suport perfect pentru inserţii.
  • Mâner din lemn lăcuit, ergonomic.
  • Inserţiile şi mânerul sunt înlocuibile.

Acest articol 3366s001 - Pachetul promoţional Dreamteam Maintenance Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu coada ndin lemn hickory şi ciocan BASEPLEX cu capete moi, acetat de celuloză / nailon / () este o variantă a grupului de articole Pa­che­tul pro­moţio­nal Dream­team Main­te­nance Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu coada ndin lemn hickory şi ciocan BASEPLEX cu capete moi, acetat de celuloză / nailon (EH 3366.)

gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1100 g
Cod produs.:
3366s001
Pachetul promoţional Dreamteam Maintenance
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 130 mm x 50 mm x 400 mm
  • Greutate: 1100 g
  • GTIN: 4030618311874
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3366s001
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
DOC0017913__88279.pdf