Tu­le­je mo­cu­ją­ce, gład­kie do sworzni nośnych kulkowych

EH 22350.

Tuleje mocujące służą do szybkiego i bezpiecznego mocowania sworzni kulkowych nośnych EH 22350 / EH 22351.

Konstrukcja tulei pasuje do aplikacji, w których wymagana jest instalacja równo z powierzchnią.

Do montażu wymagany jest klucz czołowy. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest klucz nastawny.  Klucz czołowy w połączeniu z kluczem nasadowym lub śrubokrętem idealnie nadaje się do małych przestrzeni.

Produkty odporne na korozję i ścieranie.

Twój wybór zwrócił 17 trafień

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]
l3 [mm]
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
10 mm
l3 [mm]:
16 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0601 / .0701
Nr towaru:
22350.1900
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Moment dociągający maks.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 1,5 kN
  • Ładowność F2: 1,2 kN
  • Ładowność F3: 0,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0601 / .0701
  • Waga: 31 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
16 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0602 / .0702
Nr towaru:
22350.1902
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Moment dociągający maks.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 1,5 kN
  • Ładowność F2: 1,2 kN
  • Ładowność F3: 0,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0602 / .0702
  • Waga: 32 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
16 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0604 / .0704
Nr towaru:
22350.1904
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Do długości znamionowej: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • Moment dociągający maks.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 1,5 kN
  • Ładowność F2: 1,2 kN
  • Ładowność F3: 0,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0604 / .0704
  • Waga: 41 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
16 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0606 / .0706
Nr towaru:
22350.1906
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • Do długości znamionowej: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 16 mm
  • Moment dociągający maks.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 1,5 kN
  • Ładowność F2: 1,2 kN
  • Ładowność F3: 0,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0606 / .0706
  • Waga: 49 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
20 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0621 / .0721
Nr towaru:
22350.1910
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment dociągający maks.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 2,7 kN
  • Ładowność F2: 2,4 kN
  • Ładowność F3: 2,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0621 / .0721
  • Waga: 55 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0623 / .0723
Nr towaru:
22350.1912
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment dociągający maks.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 2,7 kN
  • Ładowność F2: 2,4 kN
  • Ładowność F3: 2,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0623 / .0723
  • Waga: 64 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
20 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0625 / .0725
Nr towaru:
22350.1914
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Do długości znamionowej: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment dociągający maks.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 2,7 kN
  • Ładowność F2: 2,4 kN
  • Ładowność F3: 2,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0625 / .0725
  • Waga: 70 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0627 / .0727
Nr towaru:
22350.1916
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • Moment dociągający maks.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 2,7 kN
  • Ładowność F2: 2,4 kN
  • Ładowność F3: 2,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0627 / .0727
  • Waga: 93 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
22 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0631 / .0731
Nr towaru:
22350.1920
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 22 mm
  • Moment dociągający maks.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0631 / .0731
  • Waga: 80 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0633 / .0733
Nr towaru:
22350.1922
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Do długości znamionowej: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • Moment dociągający maks.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0633 / .0733
  • Waga: 94 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
22 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0635 / .0735
Nr towaru:
22350.1924
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Do długości znamionowej: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 3,8 mm
  • Moment dociągający maks.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0635 / .0735
  • Waga: 116 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0637 / .0737
Nr towaru:
22350.1926
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Moment dociągający maks.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 3,5 kN
  • Ładowność F2: 3,2 kN
  • Ładowność F3: 2,8 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0637 / .0737
  • Waga: 130 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0641 / .0741
Nr towaru:
22350.1930
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Do długości znamionowej: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 4,8 kN
  • Ładowność F2: 4,5 kN
  • Ładowność F3: 4,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0641 / .0741
  • Waga: 163 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0643 / .0743
Nr towaru:
22350.1934
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 6 mm
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 4,8 kN
  • Ładowność F2: 4,5 kN
  • Ładowność F3: 4,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0643 / .0743
  • Waga: 201 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0645 / .0745
Nr towaru:
22350.1936
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • Do długości znamionowej: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 31 mm
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 4,8 kN
  • Ładowność F2: 4,5 kN
  • Ładowność F3: 4,1 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0645 / .0745
  • Waga: 248 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0673 / .0773
Nr towaru:
22350.1954
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Do długości znamionowej: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 10 kN
  • Ładowność F2: 8,5 kN
  • Ładowność F3: 6,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0673 / .0773
  • Waga: 341 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
Do dłu­go­ści zna­mio­no­wej [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
Dla sworz­ni no­śnych kul­ko­wych:
22350.0675 / .0775
Nr towaru:
22350.1956
CAD
Dokumenty
Tuleja mocująca, gładka
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • Do długości znamionowej: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 28,5 mm
  • Moment dociągający maks.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Ładowność F1: 10 kN
  • Ładowność F2: 8,5 kN
  • Ładowność F3: 6,5 kN
  • Dla sworzni nośnych kulkowych: 22350.0675 / .0775
  • Waga: 413 g
show article view
Tuleja mocująca, gładka

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
Nr towaru:
22350.1990
Narzędzie montażowe
  • klucz nastawny wygięty
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 3 mm
  • Waga: 121 g
Produkt:
klucz nastawny wygięty
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10/12/16/20/25 mm
Nr towaru:
22350.1991
Narzędzie montażowe
  • klucz nastawny wygięty
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 309 g
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
Nr towaru:
22350.1995
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 8 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 16 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 3 mm
  • Waga: 116 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm
Nr towaru:
22350.1996
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 10 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 20 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 136 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 12 mm
Nr towaru:
22350.1997
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 12 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 22 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 185 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 cal
Produkt:
klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16/20 mm
Nr towaru:
22350.1998
Narzędzie montażowe
  • klucz czołowy (wkładka do klucza nasadowego)
  • Odpowiednie dla rozmiaru d1: 16 mm/20 mm
  • Rozstaw szpilek ±0,1: 30 mm
  • Średnica sworznia -0,1: 5 mm
  • Waga: 243 g
  • Uchwyt czworokątny: 1/2 cal

Montaż

Tolerancje bezpieczeństwa oraz spójne działanie.

Łatwy montaż w różnych materiałach.

Prosty montaż za pomocą opcjonalnych narzędzi do montażu.

Możliwość montażu w otworach ślepych.

Przy montażu w elementach cienkościennych konieczne jest zastosowanie nakrętki blokującej

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22350. Tuleje mocujące, gładkie – do sworzni nośnych kulkowych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie nośne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Lifting Devices
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.