Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Ilość rzędów otworów:
8 x 8
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 4
Ilość rzędów otworów: 8 x 8
Waga: 153 kg
show article view
Ilość rzędów otworów:
10 x 8
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
s: 80 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 4
Ilość rzędów otworów: 10 x 8
Waga: 168 kg
show article view
Ilość rzędów otworów:
10 x 10
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 10 x 10
Waga: 295 kg
show article view
Ilość rzędów otworów:
12 x 10
Więcej szczegółów
System: L12
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
h2 : 120 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 100 mm
y: 12 mm
Dla śrub: M12
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 12 x 10
Waga: 326 kg
show article view
Ilość rzędów otworów:
12 x 12
Więcej szczegółów
System: L16
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
s: 130 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 6
Ilość rzędów otworów: 12 x 12
Waga: 440 kg
show article view
Ilość rzędów otworów:
16 x 16
Więcej szczegółów
System: L16
l1 : 800 mm
h1 : 800 mm
h: 910 mm
h2 : 135 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 300 mm
l3 : 100 mm
l4 : 300 mm
s: 150 mm
y: 16 mm
Dla śrub: M16
Ilość otworów mocujących n: 8
Ilość rzędów otworów: 16 x 16
Waga: 745 kg
show article view
Materiał
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Karta katalogowa EH 1506.200 - EH 1606.800 Płyty pionowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.